België - Nederlands

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5

Productomschrijving

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633360
Volledige bestelcode: 872016963336000

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105876 nl_BE pdf 596.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105876_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105876_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 IES
Revit-bestand
RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 910505105876 ZIP
DIAlux
ULD File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 LDT