Philips FlexBlend inbouw, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3

Productomschrijving

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514708310
Volledige bestelcode: 871951470831000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868919 nl_BE pdf 619.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868919_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868919_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 IES
Revit-bestand
RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 910925868919 ZIP
DIAlux
ULD File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 SEIA W30L120 VPC PCS U4W3 LDT