Philips FlexBlend inbouw, 30.5 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2

Productomschrijving

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, GST18/3 Wieland/Adels voor netvoeding + BST14/2 Wieland voor DALI, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514103023
Volledige bestelcode: 871951410302300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867040 nl_BE pdf 454.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867040_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867040_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 IES
Revit-bestand
RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 910925867040 ZIP
DIAlux
ULD File - RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2 LDT