België - Nederlands

Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 911401808387
Volledige bestelcode: 872016975220799

Specificaties

  • Totale lengte
    1.202 mm
  • Totale breedte
    602 mm
  • Totale hoogte
    72 mm
  • Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
    72 x 602 x 1202 mm
  • Materiaal
    Aluminium
  • Beschermingsklasse
    -
  • IK-classificatie
    -
  • Accessoirekleur
    Wit
  • Nettogewicht (per stuk)
    0,960 kg

Downloads

Familie

Product