België - Nederlands

Philips CoreLine Inbouw

CoreLine Inbouw – LED-inbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De CoreLine Inbouw kan worden gebruikt om TL armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, je wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. Geïntegreerde draadloze communicatie is in CoreLine Inbouw verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

Voordelen

  • MultiLumen: keuze uit 3 verschillende lichtopbrengsten met 1 switch

  • Standaard met (Wieland) connector voor eenvoudigere en snellere installatie

Kenmerken

  • MultiLumen: verschillende lichtopbrengsten van 2800 lumen tot 4300 lumen door 1 gemakkelijke switch

  • Versies beschikbaar met noodverlichting (EL) en Wieland-connectors (W)

Toepassingen

  • Algemene en functionele verlichting.
  • voor o.a. algemene ruimten, gangen, wachtkamers, kantoren, scholen en gezondheidszorg.

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads