België - Nederlands

Philips CoreLine Inbouw, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3

Productomschrijving

1200x300 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 84°, Microprismatische lens, Polymethylmethacrylaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige connector, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 911401867682
Volledige bestelcode: 871951453241000
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
Familie

Product