België - Nederlands

Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 911401807987
Volledige bestelcode: 872016975216099

Specificaties

  • Totale lengte
    1.215,5 mm
  • Totale breedte
    315,5 mm
  • Totale hoogte
    78,5 mm
  • Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Materiaal
    Aluminium
  • Beschermingsklasse
    -
  • IK-classificatie
    -
  • Accessoirekleur
    Wit
  • Nettogewicht (per stuk)
    1,260 kg