Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELP3h
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD ELP3 D1F
Productomschrijving
L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar