Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4
RC720S L1200 34S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
Productomschrijving
L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar