Philips TrueSlim gen2, 51 W, 2x L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5

Nieuw

Productomschrijving

2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 51 W, 133 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8721103397409