Philips TrueSlim gen2, 25 W, 2x L600 mm, 1700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC720S 1D-2L L600 17S/840 MICB PSD D5CW5
Productomschrijving
2x L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Voedingsunit met DALI-interface, 1700 lm, 25 W, 133 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel
Specificaties
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar