Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5

Nieuw

Productomschrijving

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 26 W, 123 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8721103397331
Volledige bestelcode: 872110339733100

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5 txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106867 nl_BE pdf 292.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106867_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106867_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5 IES
Revit-bestand
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5 910505106867 ZIP
DIAlux
ULD File - RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 1.3 MB