Philips TrueBlend inbouw

TrueBlend: Propositie opgebouwd rond flexibiliteit, keuze en prestaties.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30
8720169621411
RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT
RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT
8720169621428
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40
RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40
8720169621435
RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30
RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30
8720169621466

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Bij het specificeren van verlichting voor hoogwaardige kantoortoepassingen moeten technische bestekschrijvers rekening houden met een grote verscheidenheid aan vereisten en beperkingen met betrekking tot het type plafond en de voorkeuren van klanten/architecten. Het flexibele assortiment Philips TrueBlend-armaturen biedt architecten een ruime keuze aan vormgeving en uitstraling, is mechanisch geschikt voor veel verschillende plafondtypen en heeft een ruim aanbod optieken. Philips TrueBlend is gebaseerd op flexibiliteit en ruime keuzemogelijkheden; ons nieuwe assortiment inbouwarmaturen voor kantoren is perfect geschikt voor uw niet-standaard plafond of renovatieproject waarbij de nieuwe armaturen in het gat van bestaande armaturen moeten passen. Dankzij de grote verscheidenheid aan optieken en het beste rendement in zijn klasse, gecombineerd met onze welzijnsgerichte spectra en Interact-connectiviteit, biedt deze reeks een ruime keuze als het gaat om prestaties en uitstraling. TrueBlend helpt energie te besparen en biedt het juiste lichtniveau. De reeks voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar heeft ook de UGR<19-classificatie en voldoet daarmee aan alle kantoornormen (OC). Deze armatuurfamilie is verkrijgbaar in verschillende lengtes, lichtrendementen, optieken, behuizingskleuren, beugelhoogtes en connectoren. Dit biedt de ultieme ontwerpflexibiliteit en onbeperkte mogelijkheden. TrueBlend-armaturen bieden een zeer hoog rendement, uitstekende lichtkwaliteit (CRI>90), evenals upgrademogelijkheden en repareerbaarheid voor een lange levensduur. Ze zijn ook ontworpen met het oog op recyclebaarheid, wat ze tot een echt circulaire, groene keuze maakt. TrueBlend is dus een alles-in-één-oplossing met superieure verlichtingsspecificaties en een duurzame benadering van hoogwaardige kantoorverlichting.

Voordelen

  • Ontworpen om het welzijn van mensen te verbeteren met hoge lichtkwaliteit.

  • Eersteklas rendement met superieure verlichtingsspecificaties en lange levensduur

Kenmerken

  • Het beste rendement in zijn klasse tot 170 lm/W, dus ondersteunt het ontwerp van groene gebouwen en subsidiecriteria voor energiebesparing.

  • Voldoet aan kantoorverlichtingsnorm met ruime keuze aan optieken zoals DLO, MLO en minicups.

Toepassingen

  • Kantoren
  • Onderwijs
  • Winkels

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TrueBlend inbouw nl_BE pdf 2.4 MB
Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TrueBlend inbouw
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-TrueBlend inbouw
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB
Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB
Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-5ft pdf 1.4 MB