De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips PowerBalance gen2, 25 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, UGR16

RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 25 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699964757
Volledige bestelcode: 871869996475700

Downloads