België - Nederlands

Philips Ledinaire panel Ecoset

Betrouwbare prestaties. Elke dag.

Producten

Product Vergelijken
121
3.400
4000
28
19

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het Philips Ledinaire paneel EcoSet (RC075) introduceert een unieke plug-and-play draadloze oplossing. Dit LED-verlichtingspaneel biedt een gemakkelijke manier om meer energiebesparingen te realiseren en maakt eenvoudige geautomatiseerde verlichting in kantoren of scholen mogelijk. Onze nieuwste innovatie zorgt ervoor dat onze LED-verlichtingspanelen kunnen werken met een externe PIR-sensor op wisselstroom om beweging en daglicht te detecteren. Deze extra externe lichtsensoren zorgen voor het automatisch dimmen van de armatuur. De installatie is eenvoudig met de afstandsbediening, zodat je lampen binnen een mum van tijd klaar zijn. Gebruik vooraf gedefinieerde dimniveaus of configureer ze eenvoudig via geïntegreerde dipswitches. Er is een optionele wandschakelaar verkrijgbaar als accessoire voor handmatige bediening, voor het geval je deze nodig hebt!

Voordelen

  • Verhoogde energiebesparingen

  • Goede kwaliteit en gemakkelijk te gebruiken

Kenmerken

  • Uitgang: 3400 lm, 4000K

  • Doeltreffendheid: 120 lm/W

Toepassingen

  • Kantoren
  • Onderwijs
  • Gemeentelijke gebouwen

Downloads