België - Nederlands

Philips FlexBlend inbouw

FlexBlend - Benut het potentieel van LED-verlichting in kantoren

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
138
4.200
3000
30,5
19
138
4.200
4000
30,5
19
138
4.200
4000
30,5
19
138
4.200
4000
30,5
19
138
4.200
4000
30,5
19
138
4.200
4000
30,5
19
138
4.200
3000
30,5
19
138
4.200
3000
30,5
19

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Eigenaren van kantoren en personeel dat verantwoordelijk is voor verlichting willen hoogwaardige en toch energiezuinige verlichting die voldoet aan alle normen en regels. Philips FlexBlend is ontworpen om deze behoeftes te ondersteunen en stelt eigenaars van gebouwen in staat om de prestaties van hun verlichting volledig te optimaliseren met verlichting die voldoet aan kantoornormen en een aantrekkelijke terugverdientijd heeft. Bovendien biedt FlexBlend de benodigde flexibiliteit dankzij de eenvoudige toepassing op verschillende plafondtypen en in uiteenlopende kantoorruimten zoals kantoortuinen of vergaderruimten. Ondanks dat technologie snel evolueert, wordt van de ideale lichtoplossing toch verwacht dat deze in staat is om innovaties en toekomstige ontwikkelingen te integreren die prestaties nog verder kunnen helpen verbeteren. Daarom is Philips FlexBlend ook klaar om te worden aangesloten op regelaars zoals Actilume of om te worden gebruikt in combinatie met het Philips SpaceWise-verlichtingssysteem. Ook aansluiting op verlichtingssystemen die met software werken, zoals Interact Office, is mogelijk. Daardoor wordt de armatuur nog slimmer en kan deze waardevolle data over zijn omgeving verzamelen

Voordelen

  • Hoge kwaliteit, voldoet aan kantoorverlichtingsnorm

  • Keuze uit die verschillende lichtvensters

Kenmerken

  • Voldoet volledig aan kantoornormen (UGR <19)

  • Homogeen en gelijkmatig lichteffect

Toepassingen

  • Kantoren
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Banken

Downloads