Philips FlexBlend inbouw, 30.5 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2

Productomschrijving

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, GST18/3 Wieland/Adels voor netvoeding + BST14/2 Wieland voor DALI, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910925867036
Volledige bestelcode: 871951410298900

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads