Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, IP65, IK07
BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5
Productomschrijving
Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, DALI-dimmen InterAct System-ready, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel