De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips GentleSpace Gen4, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Op sensor gebaseerde dimmer, Interact Ready, Brede bundel, IA9, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9

Productomschrijving

Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 910505104559
Volledige bestelcode: 872016959055700

Downloads