Philips Ledinaire Highbay, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Productomschrijving

D319 mm, Gietaluminium, Grijs, Enkellaags poedercoating, Hangend, Voedingsunit (aan/uit), 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8720169761360
Volledige bestelcode: 872016976136000

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401565144 nl_BE pdf 512.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401565144_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Overig

Milieuproductverklaring
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB