Philips Ledinaire Highbay, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK06

BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Productomschrijving

D273 mm, Gietaluminium, Grijs, Enkellaags poedercoating, Hangend, Voedingsunit (aan/uit), 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8720169761353
Volledige bestelcode: 872016976135300

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401565044 nl_BE pdf 503.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401565044_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401565044_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR ies 985 B

Overig

Milieuproductverklaring
Verified EPD Ledinaire BY020P pdf 987.8 kB