België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 420 W, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, DALI-dimmen InterAct System-ready, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169589490
Volledige bestelcode: 872016958949000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581P 700S/840 DIA WB GC SI txt 4.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102953 nl_BE pdf 536.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102953_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102953_EU
Meerdere materialen - Visuals