België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 198 W, BR, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, IP65, IK07, XT-55°C

BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Beugel, DALI-dimmen InterAct System-ready, 35000 lm, 198 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169589322
Volledige bestelcode: 872016958932200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102938 nl_BE pdf 587.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102938_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102938_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m IES
Revit-bestand
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m 910505102938 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m LDT