De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, Suspended, BioUp, 31 W, L1410 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU

Productomschrijving

Suspended, L1410 mm, Aluminium, Aluminium, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4300 lm, 31 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505105972
Volledige bestelcode: 872016963441100

Downloads