Philips TrueLine, hangend, 41 W, 1170x55mm; H88 mm, SM2, 4100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, U4

SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU

Productomschrijving

1170x55mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Hangend, Pendelset, 2-draads, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 4100 lm, 41 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505105672
Volledige bestelcode: 872016962698000

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Lighting for wellbeing

Downloads