Philips SP531P | TrueLine DIRECT NOC, 34 W, 1450x55mm; H88 mm, SM2, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, U4

SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Productomschrijving

1450x55mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Hangend, Pendelset, 2-draads, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505105666
Volledige bestelcode: 872016962692800

Downloads