Philips TrueLine, hangend, 34 W, 1450x55mm; H88 mm, SM2, 5400 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, U4
SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU
Productomschrijving
1450x55mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Hangend, Pendelset, 2-draads, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 5400 lm, 34 W, 159 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Lighting for wellbeing