PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips SP533P | TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC, 33 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, DALI-dimmen InterAct System-ready, 3300 lm, 33 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505103280
Volledige bestelcode: 871951497316900

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads