Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, 44 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK

Productomschrijving

2850x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Hangend, Pendelset, 2-draads, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 910505103270
Volledige bestelcode: 871951497306000

Downloads