Philips TrueLine, hangend, 47.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4

SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Productomschrijving

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Hangend, Pendelset, 2-draads, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 6600 lm, 47.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 910505103216
Volledige bestelcode: 871951497263600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads