Philips TrueLine, hangend, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 2900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR13
SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK
Productomschrijving
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 2900 lm, 22 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR13, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -