Philips TrueLine, hangend, 28 W, 1170x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19
SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU
Productomschrijving
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Armatuurregelaar met Power over Ethernet, 4000 lm, 28 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse III, RJ45-stekker
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -