Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH
Productomschrijving
Track Pendant, Polycarbonaat, Wit, Pendellamp, Draadloze driver InterAct System-ready, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II