Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Track Pendant, 3D printed, 11.7 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
Productomschrijving
Track Pendant, Polycarbonaat, Wit, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 1700 lm, 11.7 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II