België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR

Productomschrijving

Polycarbonaat, Grijs, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104927
Volledige bestelcode: 872016983816100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads