België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104925
Volledige bestelcode: 872016983814700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads