Signify myCreation GreenSpace perfect fit inbouw rond

Eenvoudige downlight-renovaties - geschikt voor elke uitsparing van 150-280 mm

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Transformeer uw renovatieprojecten met GreenSpace! Zeg maar gedag tegen dure en tijdrovende adapterringen—onze veelzijdige downlights passen naadloos in bijna elke uitsparing. Geniet van op maat gemaakte verlichtingsspecificaties, noodopties en een breed scala aan kabels en connectoren. Naadloze connectiviteit wordt geboden via geïntegreerde sensoren voor daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. GreenSpace zorgt voor eenvoudige upgrades, service en recycling dankzij het circulaire ontwerp, en gebruikt 75% biocirculaire materialen voor de behuizing en afwerking. Slim, efficiënt en milieuvriendelijk—jouw perfecte renovatieoplossing!

Voordelen

  • Eenvoudige 1-op-1 vervanging voor elke montageopening van 150-280mm

  • Tijd- en kostenbesparing - geen adapterringen nodig

Kenmerken

  • 27 maten om elke uitsparing van 150 mm tot 280 mm te dekken

  • Extra brede rand – die 15 mm rondom de uitsparing bedekt om schade aan het plafond te verbergen

Toepassingen

  • Kantoor
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Luchthavens
  • Winkelcentra

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GreenSpace perfect fit inbouw rond nl_BE pdf 617.5 kB
Installatie-instructies
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GreenSpace perfect fit inbouw rond
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB