Philips LuxSpace Compact, inbouw, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG
Productomschrijving
D200 mm, Kunststof, Wit, Externe voedingsunit (aan/uit), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Montage Inbouw
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -