België - Nederlands

Philips LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, Downlight, UltraEfficient, 8.9 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, VLC, IP20

DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH

Productomschrijving

Downlight, D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, zichtbaar licht communicatie, 1200 lm, 8.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699970529
Volledige bestelcode: 871869997052900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100923 nl_BE pdf 454.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100923_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100923_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH IES
Revit-bestand
DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH 910505100923 ZIP
DIAlux
ULD File - DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH LDT