Philips LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH

Productomschrijving

Downlight, D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 8.1 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699970482
Volledige bestelcode: 871869997048200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100919 nl_BE pdf 339.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100919_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100919_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH IES
Revit-bestand
DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH 910505100919 ZIP
DIAlux
ULD File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH LDT