Philips LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54
DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH
Productomschrijving
Downlight, D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1150 lm, 8.1 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar