België - Nederlands

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Productomschrijving

Surface-mounted, D225 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig

Bestelcode: 8719514464537
Volledige bestelcode: 871951446453700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Lamptype
LED
Montage
Opbouw
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003251832 nl_BE pdf 566.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003251832_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003251832_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 ies 669 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-840-19W-220-240V-8-D225-929003251832 pdf 607.6 kB