Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/40
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
Productomschrijving
Surface-mounted, D225 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Lamptype
- LED
- Lamptype
- LED
- Montage
- Opbouw
- Waardeschaal
- Goed
- Garantieperiode
- 3 jaar