Productomschrijving
Surface-mounted, D175 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig