België - Nederlands

Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/44

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Productomschrijving

D200 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Bundelhoek 110°, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Schroefaansluitblok, 2-polig

Bestelcode: 8719514464452
Volledige bestelcode: 871951446445200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003251432 nl_BE pdf 765.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Downlight DN065B G4 7195214 V2 online All in pdf 868.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003251432_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003251432_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD ies 663 B

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-830_840_865-19W-D200-RD-929003251432 pdf 612.7 kB