België - Nederlands

Philips GreenSpace

Philips GreenSpace – Hoogefficiënte, duurzame LED-oplossing met 75% biocirculaire materialen

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
130
2.700
3000
20,9
22
134
2.800
4000
20,9
22
126
1.750
3000
13,7
19
130
1.800
4000
13,7
19
124
2.600
3000
20,9
19
128
2.700
4000
20,9
19
144
1.900
3000
13,2
22
142
1.900
3000
13,5
22

Informatie over productfamilie

Beschrijving

GreenSpace is de perfecte oplossing voor klanten die streven naar de ideale balans tussen hun initiële investering en de onderhoudskosten gedurende de levensduur voor meerdere toepassingen. GreenSpace is voorzien van de nieuwste LED-technologie die een extreem laag energieverbruik mogelijk maakt. Door de perfecte pasvorm krijg je altijd een LED-downlight die past en er tegelijkertijd perfect uitziet. Deze perfecte pasvorm is verkrijgbaar voor inbouwopeningen van 150 mm tot 280 mm, de ideale oplossing voor je renovatieproject. Het scheelt veel gedoe en tijdrovende, dure adapterringen zijn niet nodig. GreenSpace is ontworpen voor de circulaire economie met geoptimaliseerde prestaties, een verlengde levensduur door upgrademogelijkheden en integratieopties en is gemakkelijk aan te passen, te recyclen en te demonteren. De lamp heeft een behuizing en rand van ten minste 55% gerecycled of uitgebalanceerd bio-circulair materiaal en is daarmee een bewuste keuze voor mensen die willen bijdragen aan een circulaire economie. GreenSpace kan ook aan draadloze systemen worden gekoppeld voor een slimme oplossing voor kantoorverlichting met optionele geïntegreerde sensors.

Voordelen

  • Snel rendement door hoge efficiëntie en een lange levensduur

  • Groot assortiment met montageopties voor verschillende plafondtypes

Kenmerken

  • Mini (DN500B) en compacte (DN510B) afmetingen voor inbouw

  • Verkrijgbaar in opbouw-, rail- en pendelmodellen

Toepassingen

  • Kantoren
  • Winkels
  • Ziekenhuizen en zorgcentra
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg

Downloads