Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3100 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20

DN510B 30S/840 PSU-E C WH

Productomschrijving

D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 3100 lm, 19.2 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169839083
Volledige bestelcode: 872016983908300

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN510B 30S/840 PSU-E C WH txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105018 nl_BE pdf 326.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105018_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105018_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH IES
Revit-bestand
DN510B 30S/840 PSU-E C WH 910505105018 ZIP
DIAlux
ULD File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB