Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20
DN510B 20S/840 PSU-E C WH
Productomschrijving
D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- VSA
- -
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar