Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1950 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54
DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC
Productomschrijving
D150 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- VSA
- -
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar