Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1850 lm, 4000 K, Witte reflector, Opaal, IP20/54

DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO

Productomschrijving

D150 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1850 lm, 13.4 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Witte reflector zonder louvre, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169838994
Volledige bestelcode: 872016983899400

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105009 nl_BE pdf 320.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105009_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105009_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO IES
Revit-bestand
DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO 910505105009 ZIP
DIAlux
ULD File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB